(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- อะลูมิเนียม การตีขึ้นรูป
·ทนต่อ ความดัน - 2.5 mpa (25 kgf / cm2)
· มิติ สกรู หัว จม หัวหกเหลี่ยม --6 ถึง -15:M6 x 20, -20 ถึง -30:M8 x 25
· ID-25 มม
· OD-36 ถึง 39 มม
ชนิด | ส่วนประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | การตีขึ้นรูป อะลูมิเนียม | JAN Code | 4548745728897 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | ประมาณ 151 ก | ขนาด | 69×50mm | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน | 25mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน | 36 ถึง 39 มม | อุปกรณ์เสริม | สกรู เหลี่ยม น๊อตตัวเมีย | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | สายรัด สายยาง / แคลมป์ยึด |
ขนาด (W × H) | 69×50mm | รองรับการใช้งาน กับ | สำหรับ EA462EA-10/EB-10/EC-10/ED-10 | ทนต่อ ความดัน | 2.5 MPa (25 กก.เอฟ/ซม.2) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA462EE-10 ในชุด แคลมป์รัดท่อ (อะลูมิเนียม)EA462EE-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง