(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ รูปทรง ตัวเครื่อง หลัก] แบบตรง [ วัสดุ ตัวเครื่อง ] สเตนเลส [ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (°C)] -10 ถึง 120°C
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | สเตนเลส | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/8B | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/8B |
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 120 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | null::0.98 |
JAN Code | 4518340394520 | สกรูติดตั้ง | RC (PT) 1/8" |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425CA-1 ในชุด มินิ บอลวาล์ว (ทำจาก สเตนเลส)EA425CA-1/3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง