(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความยาว - 20 ม
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศน้ำ
· อุณหภูมิใช้งาน:-40 ถึง 80 ℃น้ำ:0 ถึง 60 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
· OD x ID:4 x 2 มม
· ความดัน สูงสุด:1.3 เมกะปาสคาล
· สี:สีดำ
ชนิด | แบบตรง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยูรีเทน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | สี | สีดำ |
JAN Code | 4518340875760 | อุณหภูมิขณะใช้งาน | อากาศ: -40 ถึง 80° ซ,น้ำ: 0 ถึง 60°C (ไม่อนุญาตให้แช่แข็ง) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125DA-4 ในชุด สายยาง ยูรีเทน อ่อนEA125DA-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง