1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหัวปราสาท, ชนิดเตี้ย, รุ่น 2, เกลียวละเอียดมาก

นัทหัวปราสาท, ชนิดเตี้ย, รุ่น 2, เกลียวละเอียดมาก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 590.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ขนาดเกลียว (M)] 33 / 36 / 39 / 42 / 45 / 48
[การใช้งาน / หน้าที่] ป้องกันการร่วงหล่น
[หน่วยการขาย] กล่อง / แพ็กเกจ
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Type 2

รหัสสินค้า
HNTF2B-ST-MSS36
HNTF2B-ST-MSS39
HNTF2B-ST-MSS42
HNTF2B-ST-MSS45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M)

฿ 590.10

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1036

฿ 817.15

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1039

฿ 1,074.29

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1042

฿ 1,632.77

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1045

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า การใช้งาน / ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
น็อตหกเหลี่ยม มาตรฐาน สองประเภท