(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฉากยึด (140S, 140W)
ฉากเหล็กยึด เป็นอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับติดตั้งร่วมกับอะลูมิเนียมเฟรม สินค้าชิ้นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์จากแบรนด์ SUS
[คุณสมบัติ]
- ความสูง (mm.) : 140
- รูปร่าง : ตัว L
- ชนิด : 2 รู
- วัสดุ : SS400
- การปรับแต่งพื้นผิว : ไตรวาเลนท์โครเมต
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดอะลูมิเนียมเฟรมกับพื้นผิวต่างๆ อย่างแน่นหนา ตัวอย่างเช่น ยึดฐานเครื่อง, ยึดเสารั้วนิรภัย เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ เลือก | พุก | สเปค | ชนิดคู่ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NABK140W ในชุด ฉากยึด (140S, 140W)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง