1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเทอร์มินอลเหล็กหัวไขว้ / ช่องตรงแบบรวมเข้าเล่มแบบ h (พร้อมแหวนรองทรงเหลี่ยมในตัวและตัวกั้นด้านตรงข้าม)【1,500-3,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเทอร์มินอลเหล็กหัวไขว้ / ช่องตรงแบบรวมเข้าเล่มแบบ h (พร้อมแหวนรองทรงเหลี่ยมในตัวและตัวกั้นด้านตรงข้าม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,081.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]
เทียบเท่า SWCH
[เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว]
3, 4

รหัสสินค้า
CSBBDHND-STN-M3-60
CSBBDHND-STN-M3-64
CSBBDHND-STN-M3-85
CSBBDHND-STN-M3-86
CSBBDHND-STN-M3-87
CSBBDHND-STN-M4-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
หมายเลขที่นั่ง แบบเหลี่ยม

฿ 4,457.03

FASTENING 1 แพ็ค

3,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10360.5H3-0

฿ 3,215.23

FASTENING 1 แพ็ค

2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10360.5H3-4

฿ 3,236.13

FASTENING 1 แพ็ค

2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10380.5H3-5

฿ 3,274.84

FASTENING 1 แพ็ค

2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10380.5H3-6

฿ 2,650.84

FASTENING 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10380.5H3-7

฿ 2,081.03

FASTENING 1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10480.7H4-0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด ผูก รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิปหรือแบน รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เทียบเท่า SWCH กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวนิกเกิล ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายแบน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน