(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูที่มีรูหกเหลี่ยมที่หัว
[คุณสมบัติ]
・ปลายดับเบิ้ล
· หัวสกรูมีขนาดเดียวกับส่วนสกรู
· สกรูหัวจมมีข้อดีอย่างการประหยัดพื้นที่ การลดขนาดของอุปกรณ์และแรงขันสูง
・[ค่ากำหนดเกลียว] M4
・[วัสดุ] สแตนเลส
・[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[การใช้งาน]
・ไม่ได้ใช้กับแค่ด้านในของเครื่องจักรและชิ้นส่วนไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังใช้กับด้านนอกด้วย
・ใช้กันอย่างแพร่หลาย
รหัสสินค้า |
---|
SSHCC-SUS-M4-15 |
SSHCE-SUS-M4-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18.97 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | ||
฿ 18.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรงปลาย | จุดคู่ | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | วัสดุ | สเตนเลส |
การรักษา พื้นผิว _ | ไม่ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง