(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนดเกลียว] M4 M5 M12
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี ไตรวาเลนท์สีขาว ไตรวาเลนท์สีดำ
รหัสสินค้า |
---|
SSHSG-ST3B-M4-6 |
SSHSG-ST3W-M5-5 |
SSHSG-ST3W-M5-15 |
SSHSG-ST-M12-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | การรักษา พื้นผิว _ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 4 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 12.70 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |
฿ 23.61 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 35.61 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 18 | 12 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | เกลียว โรงสี | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | วัสดุ | เหล็กกล้า | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
การใช้งาน | มาตรฐาน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง