(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูที่มีรูหกเหลี่ยมที่หัว
[คุณสมบัติ]
・ปลายบุ๋ม
· หัวสกรูมีขนาดเดียวกับส่วนสกรู
· สกรูหัวจมมีข้อดีอย่างการประหยัดพื้นที่ การลดขนาดของอุปกรณ์และแรงขันสูง
・[ค่ากำหนดเกลียว] M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
・[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
・[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ชุบผิวไบร์ทโครเมต
[การใช้งาน]
・ไม่ได้ใช้กับแค่ด้านในของเครื่องจักรและชิ้นส่วนไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังใช้กับด้านนอกด้วย
・ใช้กันอย่างแพร่หลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | การรักษา พื้นผิว _ | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 84.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 15 | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 84.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 71.05 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 105.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 25 | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 116.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 127.24 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 35 | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 137.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 40 | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 148.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 45 | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 169.93 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 44.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 15 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 43.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 25 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 47.62 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 50.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 35 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 194.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 100 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2,816.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 55 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,029.72 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 60 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,176.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 65 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,322.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 70 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,939.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 75 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,883.05 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 80 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,641.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 85 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 255.62 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 100 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 24.61 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 35 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2,304.77 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 15 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 19.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 22.84 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 26.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 30.86 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 44.13 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 7.62 ฿ 3.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 ฿ 4.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 17.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 153.91 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 85 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 166.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 90 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 180.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 95 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 225.91 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 90 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2,404.58 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 95 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 251.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 25 | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 274.29 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 308.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 35 | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 342.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 40 | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 377.15 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 45 | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 514.29 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 50 | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | สกรูตัวหนอนปลายถ้วย | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน | มาตรฐาน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง