(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนด] 4 5 6
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] เปลือย / ไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบโครเมต
Drawing ระบุขนาด
ค่ากำหนดของเกลียว d | พิตช์ P | ขนาดไดรฟ์ | A | dk | ds | k | r | l | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การอ้างอิง | ค่าสูงสุด | ต่ำสุด | ค่าสูงสุด | ต่ำสุด | ค่าสูงสุด | ต่ำสุด | ต่ำสุด | |||
M3 | 0.5 | T10 | 2.83 | 6.72 | 5.54 | 3.00 | 2.86 | 1.86 | 0.1 | 0.7 |
M4 | 0.7 | T20 | 3.94 | 8.96 | 7.53 | 4.00 | 3.82 | 2.48 | 0.2 | 1.05 |
M5 | 0.8 | T25 | 4.52 | 11.2 | 9.43 | 5.00 | 4.82 | 3.1 | 0.2 | 1.4 |
M6 | 1 | T30 | 5.61 | 13.44 | 11.34 | 6.00 | 5.82 | 3.72 | 0.25 | 1.65 |
M8 | 1.25 | T40 | 6.76 | 17.92 | 15.24 | 8.00 | 7.78 | 4.96 | 0.4 | 2.35 |
รหัสสินค้า |
---|
CSXCSHI-ST3W-M5-15 |
CSXCSHI-ST3W-M6-20 |
CSXCSHI-ST-M5-16 |
CSXCSHI-STCB-M4-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.98 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |
฿ 13.92 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |
฿ 10.68 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 11.28 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 4 | 10 | 0.7 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง