(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากสแตนเลส เหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องมีการป้องกันสนิม
[คุณสมบัติ]
· เมื่อใส่เข้าไปในรูที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่คุณเลือก จะยึดอยู่ด้วยแรงยืดหยุ่นของโอริง
· ทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 90 °C
[การใช้งาน]
· กำหนดตำแหน่งก้านและปุ่มบิด
· สต็อปเปอร์เสา
Drawing แสดงโครงร่าง (SBPR)
บอดี้หลัก | คอยล์สปริง | ลูกบอล | โอริง |
---|---|---|---|
SUS303 | SUS301 | SUS420J2 | ยางไนไตรล์ (NBR) |
Drawing ระบุขนาด (SBPR)
รหัสสินค้า | D (-0.1 ถึง 0) | D1 (-0.05 ถึง 0) | d | L | S | L1 | L2 | L3 | โหลด (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBPR4 | 4 | 4.95 | 3 | 5 | 0.8 | 2.3 | 1 | 0.7 | 3 ถึง 7 | 0.4 |
SBPR5 | 5 | 5.95 | 4 | 6 | 1 | 4 ถึง 7 | 0.7 | |||
SBPR6 | 6 | 7.95 | 5 | 7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 1.2 | 6 ถึง 12 | 1.4 |
SBPR8 | 8 | 9.95 | 6.5 | 9 | 1.8 | 4.2 | 2 | 3.1 | ||
SBPR10 | 10 | 11.95 | 8 | 13.5 | 2.7 | 5.3 | 2.5 | 1.8 | 10 ถึง 20 | 6.3 |
SBPR12 | 12 | 13.95 | 10 | 16 | 3.5 | 5.5 | 15 ถึง 25 | 10.1 |
การขึ้นรูปรู
รหัสสินค้า | d1 (0 ถึง +0.1) | d2 (H11) | Lf (±0.1) | Lf1 |
---|---|---|---|---|
SBPR4 | 4.1 | 5 | 2.3 | 0.7 |
SBPR5 | 5.1 | 6 | ||
SBPR6 | 6.1 | 8 | 3.7 | 1 |
SBPR8 | 8.1 | 10 | 4.2 | 1.5 |
SBPR10 | 10.1 | 12 | 5.3 | 2 |
SBPR12 | 12.1 | 14 | 5.5 |
ตัวอย่างการติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
SBPR4 |
SBPR5 |
SBPR6 |
SBPR8 |
SBPR10 |
SBPR12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135.98 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 0.8 | 3 | 7 | 5 | 3 | ||
฿ 139.60 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||
฿ 143.23 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 1.5 | 6 | 12 | 7 | 5 | ||
฿ 162.13 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 1.8 | 6 | 12 | 9 | 6.5 | ||
฿ 190.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 2.7 | 10 | 20 | 13.5 | 8 | ||
฿ 298.44 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 3.5 | 20 | 25 | 16 | 10 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | การสวมอัด | ปลาย วัสดุ | SUS420 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303 |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
โหลดแนวตั้ง (ช่วง)(N) | 0.01 ถึง 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง