(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์นกชนิดกดแนวนอนขนาดเล็กติดตั้งง่าย พร้อมฐานหน้าแปลน
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการยึดชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ
· ระยะเคลื่อนที่: 16 มม.
· คุณสมบัติของแคลมป์นกนี้ช่วยให้สามารถยึดชิ้นงานด้วยแรงยึด 0.5 kN
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบและจิ๊กสำหรับการแปรรูปอื่น ๆ
· ใช้สำหรับงานไม้และงาน DIY ได้ด้วย
รูปทรง | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 500 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M10 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็ก + แพ้ด ยาง | ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 10 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 32.5 |
ความยาวของมือจับ | มาตรฐาน | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 1,399 | ปลาย อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียว ด้วย ยาง |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 16 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.SL50-L ในชุด แคลมป์ยึดชนิดกดแนวนอน หมายเลข SL50L
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง