1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

แพ็กและเทปบรรจุชุดซ่อมเกลียว Tangless เมตริกหยาบ

แพ็กและเทปบรรจุชุดซ่อมเกลียว Tangless เมตริกหยาบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เราป้องกันการส่งสินค้าในปริมาณที่ไม่ถูกต้องด้วยการจัดส่งโดยใช้เทปและแพ็กเกจ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นด้วยการใช้ร่วมกับเครื่องมือไฟฟ้า

รหัสสินค้า
2TNM-M2.5X0.45-1DT
2TNM-M2.5X0.45-1.5DT
2TNM-M2.5X0.45-2DT
2TNM-M3X0.5-1DT
2TNM-M3X0.5-1.5DT
2TNM-M3X0.5-2DT
2TNM-M4X0.7-1DT
2TNM-M4X0.7-1.5DT
2TNM-M4X0.7-2DT
2TNM-M5X0.8-1DT
2TNM-M5X0.8-1.5DT
2TNM-M5X0.8-2DT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่ ขนาดเกลียว พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 23.04

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 102.51D0.45

฿ 24.25

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 102.51.5D0.45

฿ 24.85

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 102.52D0.45

฿ 22.89

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 3 วัน 1031D0.5

฿ 24.25

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1031.5D0.5

฿ 24.85

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1032D0.5

฿ 23.04

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1041D0.7

฿ 24.25

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1041.5D0.7

฿ 25.45

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1042D0.7

฿ 24.85

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1051D0.8

฿ 26.66

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1051.5D0.8

฿ 28.26

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 3 วัน 1052D0.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท Tangless วัสดุ สเตนเลส (SUS304) ชนิดสกรู เกลียว เมตริก ( หยาบ )
การใช้งาน โลหะเบา / เหล็กหล่อ / เรซิ่น ทั่วไป สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุปกรณ์การผลิต / ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับไอที / การบินและอวกาศที่เกี่ยวข้อง / รถยนต์ / สต๊อก การรีด / เรือ / ขนส่ง จำนวนชิ้น 50 ชิ้น