1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดซ่อมเกลียว Tangless Unified หยาบ แบบล็อค

ชุดซ่อมเกลียว Tangless Unified หยาบ แบบล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชุดซ่อมเกลียว Tangless ที่มีฟังก์ชั่นป้องกันการคลายตัว ตรงกลางของวัสดุนี้เป็นทรงหกเหลี่ยม เพื่อป้องกันการคลายตัว

รหัสสินค้า
2TLC-U1/4-20X1D
2TLC-U1/4-20X1.5D
2TLC-U1/4-20X2D
2TLC-U2-56X1D
2TLC-U2-56X1.5D
2TLC-U2-56X2D
2TLC-U3/8-16X1D
2TLC-U3/8-16X1.5D
2TLC-U3/8-16X2D
2TLC-U4-40X1D
2TLC-U4-40X1.5D
2TLC-U4-40X2D
2TLC-U5/16-18X1D
2TLC-U5/16-18X1.5D
2TLC-U5/16-18X2D
2TLC-U6-32X1D
2TLC-U6-32X1.5D
2TLC-U6-32X2D
2TLC-U8-32X1D
2TLC-U8-32X1.5D
2TLC-U8-32X2D
2TLC-U10-24X1D
2TLC-U10-24X1.5D
2TLC-U10-24X2D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (หลังจากใส่แล้ว) ยูนิไฟต์
(นิ้ว)
ความยาวที่ ขนาดเกลียว พิทช์
(จำนวน ซี่, แถว, ชุด)

฿ 26.06

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 101/41D20

฿ 26.66

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 101/41.5D20

฿ 27.26

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 101/42D20

฿ 23.04

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1021D56

฿ 24.25

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1021.5D56

฿ 24.85

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1022D56

฿ 31.48

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 103/81D16

฿ 32.09

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 103/81.5D16

฿ 32.69

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 103/82D16

฿ 23.64

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1041D40

฿ 24.85

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1041.5D40

฿ 25.45

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1042D40

฿ 27.26

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 105/161D18

฿ 27.87

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 105/161.5D18

฿ 29.07

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 105/162D18

฿ 23.64

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1061D32

฿ 24.85

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1061.5D32

฿ 25.45

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1062D32

฿ 23.64

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1081D32

฿ 24.85

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1081.5D32

฿ 25.45

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 1082D32

฿ 23.64

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 10101D24

฿ 24.85

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 10101.5D24

฿ 26.06

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 7 วัน 10102D24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท Tangless การใช้งาน โลหะเบา / เหล็กหล่อ / เรซิ่น ทั่วไป วัสดุ สเตนเลส (SUS304)
ชนิดสกรู รวม เกลียว ( หยาบ ) สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุปกรณ์การผลิต / ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับไอที / การบินและอวกาศที่เกี่ยวข้อง / รถยนต์ / สต๊อก การรีด / เรือ / ขนส่ง จำนวนชิ้น 50 ชิ้น