1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์วห้าพอร์ต iB-ZERO ซีรี่ส์

โซลินอยด์วาล์วห้าพอร์ต iB-ZERO ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,180.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วนิวเมติกส์ รองรับการใช้งาน กับ ⌀80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ 80 มม.)
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง เครื่องหลักที่หล่อขึ้นรูปด้วยอินทิกรัล เรซิ่น เป็นรายแรกของโลกได้รับการรับรอง
·ประกอบง่ายด้วย รูปแบบ เทปคาสเซ็ต
สามารถติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ได้
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
·แบบ All-in-one พร้อมอุปกรณ์และท่อไอเสียในตัว
·สามารถสร้าง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ได้อย่างง่ายดาย
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
IBZR8-4E1-J42-PL1 DC24V
IBZR8-4E1-J42-PL DC24V
IBZR8-4E1-J42-PLN DC24V
IBZR8-4E1-J62-PL1 DC24V
IBZR8-4E1-J62-PL DC24V
IBZR8-4E1-J82-PL DC24V
IBZR8-4E2-J42-PL1 DC24V
IBZR8-4E2-J42-PL DC24V
IBZR8-4E2-J62-PL DC24V
IBZR8-4E2-J82-PL DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนโซลินอยด์ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ ชนิดการต่อสายไฟ

฿ 1,315.57

KOG SOLENOID VALVE SMALL TYPE 1 ชิ้น 3 วัน เดี่ยวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)0.22φ4สายไฟ 1,000 มม

฿ 1,180.83

KOG SOLENOID VALVE SMALL TYPE 1 ชิ้น 8 วัน เดี่ยวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)0.22φ4สายไฟ 300 มม

฿ 1,222.32

KOG SOLENOID VALVE SMALL TYPE 1 ชิ้น 3 วัน เดี่ยวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)0.22φ4ไม่มีคอนเนคเตอร์

฿ 1,300.93

KOG SOLENOID VALVE SMALL TYPE 1 ชิ้น 3 วัน เดี่ยวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)0.44φ6สายไฟ 1,000 มม

฿ 1,180.83

KOG SOLENOID VALVE SMALL TYPE 1 ชิ้น 8 วัน เดี่ยวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)0.44φ6สายไฟ 300 มม

฿ 1,180.83

KOG SOLENOID VALVE SMALL TYPE 1 ชิ้น 8 วัน เดี่ยวรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)0.56φ8สายไฟ 300 มม

฿ 1,693.99

KOG SOLENOID VALVE SMALL TYPE 1 ชิ้น 3 วัน คู่คงที่ด้วยตัวเอง0.22φ4สายไฟ 1,000 มม

฿ 1,570.83

KOG SOLENOID VALVE SMALL TYPE 1 ชิ้น 8 วัน คู่คงที่ด้วยตัวเอง0.22φ4สายไฟ 300 มม

฿ 1,570.83

KOG SOLENOID VALVE SMALL TYPE 1 ชิ้น 8 วัน คู่คงที่ด้วยตัวเอง0.44φ6สายไฟ 300 มม

฿ 1,570.83

KOG SOLENOID VALVE SMALL TYPE 1 ชิ้น 8 วัน คู่คงที่ด้วยตัวเอง0.56φ8สายไฟ 300 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ จำนวนพอร์ต วาล์ว 2 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง ฐานแมนิโฟลด์ สเปค ระดับมาตรฐาน ประเภทการสลับ ไอเสีย 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า 24 V DC ชนิดพอร์ตท่อ ท่อแบบสวมเร็ว เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้(Ø) 80
การต่อท่อ ต่อท่อตรง ลักษณะการขับเคลื่อน สปูลที่ทำงานด้วยไพล็อต ประเภทซีล ระดับมาตรฐาน
ระดับ ความดัน(MPa) 0.2 ถึง 0.7 อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต ภายใน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถเพิ่มจำนวน แมนิโฟลด์ เชื่อมต่อได้หรือไม่?
ตอบ: ตามธรรมเนียม การเพิ่ม แมนิโฟลด์ นั้นยากหรือเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ใช้ แต่ iB-ZERO ช่วยให้เพิ่ม แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ได้ง่ายในส่วนของผู้ใช้ ผู้ใช้บางคนซื้อ ผลิตภัณฑ์ ทีละชิ้นและประกอบเป็น แมนิโฟลด์
คำถาม: อะไรคือข้อดีของการขึ้นรูปแบบอินทิกรัล งานขึ้นรูป ทั้งหมด ?
ตอบ: งานขึ้นรูป แบบอินทิกรัลทำให้เกิดเวลา สายนำไฟฟ้า สั้นโดย ข้อต่อลด เวลาในการผลิต นอกจากนี้ ไม่จำเป็นต้องเลือก ข้อต่อ และตัวเก็บเสียง เนื่องจากมี แบบฝัง ตัว และใช้งานได้เมื่อซื้อหลังจากติดตั้ง ท่อ/ สายยาง และ อุปกรณ์สายไฟ