(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แผ่นสีเขียวที่มีคุณสมบัติป้องกันแมลง
การใช้งาน:
·สำหรับกั้นทางเข้า / ออกที่ต้องการกันแมลง
รหัสสินค้า |
---|
ADOP13117012A |
ROP20020030A |
ROP20030030A |
ROP30030030A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง×ความยาว (มม. ×ม) | ความหนา (มิลลิเมตร) | บทคัดย่อ | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46,720.00 | SUWARON | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1170 × 12 | 1.3 | ประเภทผ้าม่านหีบเพลง | 460-3010 | 24 | ||
฿ 23,090.00 | SUWARON | 1 ชิ้น | 90 วัน | 200 × 30 | 2.0 | ประเภท ถอด กระดาษ | 460-3044 | 19 | ||
฿ 33,683.33 | SUWARON | 1 ชิ้น | 90 วัน | 300 × 30 | 2.0 | ประเภท ถอด กระดาษ | 460-3052 | 27 | ||
฿ 49,981.67 | SUWARON | 1 ชิ้น | 90 วัน | 300 × 30 | 3.0 | ประเภท ถอด กระดาษ | 460-3061 | 45 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) | สี | สีเขียว | สเปค | ประเภทไล่แมลง |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง