1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ที่ โฮลเดอร์ อเนกประสงค์ ยืดหยุ่น

KANETETEC

ที่ โฮลเดอร์ อเนกประสงค์ ยืดหยุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,501.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โฮลเดอร์ มี ฐานรอง/แผ่นรอง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก สามารถจับชิ้นส่วนและ เครื่องมือ ได้
[คุณสมบัติ]
· สเปค ต่างๆของอุปกรณ์ ปลาย (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 8 มม. รูติดตั้ง เพลา , สกรู M6 เกลียวนอก , สกรู ตัวเมีย M5 สามารถใช้ได้)
·สามารถใช้กับที่ แคลมป์ยึด สำหรับการใช้งานต่างๆ
·รวม ฐานแม่เหล็ก ที่สามารถเปิดและปิดเพื่อให้สามารถยึดได้อย่างมั่นคงติดตั้งและถอดออกได้ง่าย
· เครื่องมือ สนับสนุนการทำงานที่สามารถ แคลมป์ยึด ชิ้นส่วน เครื่องมือ วัดเครื่องมือทางแสง ฯลฯสามารถปรับ ตำแหน่ง ได้อย่างอิสระ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการจับชิ้นส่วนและ เครื่องมือ ในงาน เครื่องจักร และงานประกอบ
·สามารถใช้ถือกระจกเพนไลท์ เซนเซอร์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
MPV-MF30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,501.00

KANETETEC 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ไกด์ แขนฟรี ฐานแม่เหล็ก การมี ตำแหน่งการติดตั้ง เคาน์เตอร์
โหลดที่ยอมรับได้(ก.) 5.88 อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ(N) 784 แม่เหล็ก กว้าง×ลึก×สูง(มิลลิเมตร) 50 × 58.5 × 55
เต็มความสูง(มิลลิเมตร) 382 ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) 1 JAN Code 4544554006171
รหัสการสั่งซื้อ 406-4267 มวล(กิโลกรัม) 1.4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MPV-MF30 ในชุด ที่ โฮลเดอร์ อเนกประสงค์ ยืดหยุ่น