(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· SLIMDUCT SD ซีรีส์:ฝาครอบตกแต่งชั้นนำของท่อ เครื่องปรับอากาศ มีประสิทธิภาพพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมและมีรูปแบบต่างๆมากมาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการแตกกิ่ง
รหัสสินค้า |
---|
ST-77-B |
ST-77-I |
ST-100-I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,068.58 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีน้ำตาล | 85 | 68 | 124 | 165 | 31 | อแดปเตอร์/ตัวแปลง รวม: ST-77-66 (ใช้แบบ SD-66) x 2 | 4518301013682 | 761-5621 | 350 | ||
฿ 868.59 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | งาช้าง | 85 | 68 | 124 | 165 | 31 | อแดปเตอร์/ตัวแปลง รวม: ST-77-66 (ใช้แบบ SD-66) x 2 | 4518301013668 | 761-5639 | 350 | ||
฿ 1,513.66 | INABADENKI | 1 ชิ้น | 5 วัน | งาช้าง | 109 | 78 | 154 | 200 | 33 | อแดปเตอร์/ตัวแปลง รวม: ST-100-66 (ใช้ SD-66) x 2, ST-100-77 (ใช้ SD-77) x 2 | 4518301013569 | 761-5612 | 660 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | สำหรับกลางแจ้ง | ชนิด | ดักส์/ท่อลม | วัสดุ | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง