1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุ สำหรับ เครื่องปรับอากาศ "SLIMDUCT SD series" ข้อต่องอ เต้าเสียบ ผนังสำหรับระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ

วัสดุ สำหรับ เครื่องปรับอากาศ "SLIMDUCT SD series" ข้อต่องอ เต้าเสียบ ผนังสำหรับระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 628.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· SLIMDUCT SD ซีรีส์:ฝาครอบตกแต่งชั้นนำสำหรับท่อ เครื่องปรับอากาศ มีประสิทธิภาพพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมและรูปแบบต่างๆมากมาย

[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับทางเข้าผนัง

รหัสสินค้า
SWK-77N-B
SWK-77N-I
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 628.64

INABADENKI 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำตาล4518301018526761-5728

฿ 961.83

INABADENKI 1 ชิ้น 5 วัน งาช้าง4518301018502761-5736

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ สำหรับกลางแจ้ง ชนิด ดักส์/ท่อลม มิติ(มิลลิเมตร) 205
มิติ B(มิลลิเมตร) 116 มิติ C(มิลลิเมตร) 127 มิติ(มิลลิเมตร) 67
วัสดุ พีวีซี + ABS (ตะแกรง) ปริมาณ A มวล(ก.) 300