(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไม่สามารถถอดออกได้โดยใช้ เครื่องมือ ปกติเนื่องจาก ขาพิน อยู่ตรงกลางของรูหกเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
B104-0306 |
B104-0308 |
B104-0310 |
B104-0316 |
B104-0408 |
B104-0410 |
B104-0416 |
B104-0420 |
B104-0510 |
B104-0516 |
B104-0520 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | เครื่องมือ ชุดขับมอเตอร์ / กำจัดที่ รองรับการใช้งาน | หัว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d | ความหนาของ หัว k | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 258.55 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 13 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 6 | 0.5 | 13 | 2 | 6 | 1.75 | 4989999378856 | 765-0434 | 14.8 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 13 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 8 | 0.5 | 13 | 2 | 6 | 1.75 | 4989999378863 | 765-0442 | 15.7 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 10 | 0.5 | 12 | 2 | 6 | 1.75 | 4989999378870 | 765-0451 | 16.4 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 16 | 0.5 | 10 | 2 | 6 | 1.75 | 4989999378887 | 765-0469 | 17.9 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 13 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 8 | 0.7 | 13 | 2.5 | 8 | 2.3 | 4989999378894 | 765-0477 | 21.3 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 13 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 10 | 0.7 | 13 | 2.5 | 8 | 2.3 | 4989999378900 | 765-0485 | 23.5 | ||
฿ 258.55 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 16 | 0.7 | 12 | 2.5 | 8 | 2.3 | 4989999378917 | 765-0493 | 27.9 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 20 | 0.7 | 10 | 2.5 | 8 | 2.3 | 4989999378924 | 765-0507 | 27.8 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 10 | 0.8 | 8 | 3 | 10 | 2.8 | 4989999378931 | 765-0515 | 23.7 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 16 | 0.8 | 9 | 3 | 10 | 2.8 | 4989999378948 | 765-0523 | 30.8 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 20 | 0.8 | 8 | 3 | 10 | 2.8 | 4989999378955 | 765-0531 | 32.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยมพร้อม ขาพิน | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส (A2) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันปนเปื้อน | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | เทียบเท่ากับ A2-50 | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ปริมาณ | 1 แพ็ค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง