1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง อากาศแบบ เกลียว (ไม่มี หัวฉีด)

สายยาง อากาศแบบ เกลียว (ไม่มี หัวฉีด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,054.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· สายยาง ลม เกลียว ที่มี ความยืดหยุ่น ยาง และความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
SAH1003
SAH1005
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว
(ม.)
ช่วงการดำเนินงาน
(ม.)
ความยาว ขดลวด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 1,054.84

TRC AIR COIL HORSE 1 ชิ้น 1 วัน 0.78521854989999350104231-5246230

฿ 1,286.99

TRC AIR COIL HORSE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 144004989999350111231-5254360

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขดลวด ตัดการใช้บริการ ไม่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 10
OD [ความแตกต่าง] ถึง 10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 6.5 วัสดุ ยูรีเทน
ID [ความแตกต่าง] ถึง 7 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
สี สีเหลือง จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1 วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -5:: 60 ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.8 เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) 52
ข้อต่อ เกลียวใน G1/4, เกลียวในยูนิเวอร์ซัล G1/4 หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1