(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
· เนื่องจากรูสกรูไม่มีรูทะลุ ดังนั้นจะมีเอฟเฟกต์ด้านพื้นผิวเพราะจะยื่นออกมาจากพื้นผิวด้านนอกของเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
B400003 |
B400004 |
B400005 |
B400006 |
B400008 |
B400010 |
B400012 |
B400318 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | ประเภท เกลียว | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | มิติ (มิลลิเมตร) | e. มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ m2 (มิลลิเมตร) | มิติ m3 (มิลลิเมตร) | มิติ A, min (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | พิทช์ (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 183.41 ฿ 156.01 | NUT | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 5.5 | 6.4 | 5.0 | 2.3 | 4.6 | 40 | 4989999069617 | 160-7766 | 0.50 | 16.80 | ||
฿ 183.41 | NUT | 1 แพ็ค | 37 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 7.0 | 8.1 | 6.2 | 3.2 | 5.6 | 37 | 4989999069624 | 160-7774 | 0.70 | 35.63 | ||
฿ 227.00 ฿ 156.02 | NUT | 1 แพ็ค | 34 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 8.0 | 9.2 | 7.5 | 4.0 | 6.6 | 34 | 4989999069631 | 160-7782 | 0.80 | 49.30 | ||
฿ 183.41 ฿ 156.10 | NUT | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 10.0 | 11.5 | 9.5 | 5.0 | 8.5 | 30 | 4989999069648 | 160-7791 | 1.00 | 85.65 | ||
฿ 183.41 ฿ 156.01 | NUT | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 13.0 | 15.0 | 12.5 | 6.5 | 11.5 | 17 | 4989999069655 | 160-7804 | 1.25 | 106.40 | ||
฿ 227.00 ฿ 156.11 | NUT | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 17.0 | 19.6 | 15.5 | 8.0 | 14.5 | 8 | 4989999069662 | 160-7821 | 1.50 | 106.96 | ||
฿ 183.41 ฿ 156.10 | NUT | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | เกลียวเมตริกหยาบ | - | 19.0 | 21.9 | 18.5 | 10.0 | 16.5 | 6 | 4989999069679 | 160-7839 | 1.75 | 119.16 | ||
฿ 227.00 | NUT | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | [3/8] สกรู เกลียว W3/8×16 | 17.0 | 19.6 | 15.5 | 8.0 | 14.5 | 8 | 4989999069709 | 160-7863 | - | 104.80 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | ระดับมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | ระดับความแข็งแกร่ง | เทียบเท่ากับA2-70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง