(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ควบคุม ความดันลม คงที่
รหัสสินค้า |
---|
TAR403-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | อัตราการไหล อากาศ เต้าเสียบ (㎥/นาที) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,790.46 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4 | 1/4 | 1.0 | 4989999431575 | 496-0271 | 451 |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.1 ถึง 0.85 |
ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | Rc | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1 | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | Rc |
เกจวัดความดัน | ด้วย เกจวัดความดัน | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 5 ถึง 60 | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 129 |
สเปค | พร้อมผ้าห่ม | ปริมาณ | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAR403-8 ในชุด ตัวปรับแรงดันลม พร้อม เกจวัดความดัน
รหัสสินค้า |
---|
TAR403-10 |
TAR403-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | อัตราการไหล อากาศ เต้าเสียบ (㎥/นาที) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,790.46 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 3/8 | 1.2 | 4989999431551 | 496-0254 | 452 | ||
฿ 1,790.46 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 1/2 | 1.5 | 4989999431568 | 496-0262 | 450 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง