(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ยาง สีเทาสำหรับ ล้อ เพื่อลดรอยยางบน พื้น ผิว
·ล้อเหล็กมีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและมีเครื่องหมายรูปดาวที่มีลักษณะเฉพาะ(จดทะเบียน การออกแบบ)
·ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้อิสระทำให้เกิดการหมุนที่ราบรื่น
·ส่วนการหมุนของ ล้อ มีลักษณะเป็น ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์และมี ความทนทาน เป็นเลิศ
รหัสสินค้า |
---|
TJ-100G |
TJB-100G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 744.77 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 78 | หลุมเจาะรู | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 35 | 10.5 | 80 | 4989999396072 | 772-9669 | 1150 | ||
฿ 1,078.75 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 78 | หลุมเจาะรู | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 35 | 10.5 | 80 | 4989999396126 | 772-9715 | 1250 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | วัสดุ ล้อ | ยาง | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | สเปค | ล้อ:เครื่องหมายดาว - ส่วนที่หมุนได้:ตลับลูกปืน คู่ - ส่วนหมุน:ด้วย ตลับลูกปืน เชิงพาณิชย์ |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง