(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เบากว่าล้อยางที่ปั๊มขึ้นรูปทั่วไปประมาณ 10%
· เมื่อเหยียบตัวล็อค จะสามารถหยุดการหมุนของล้อและแป้นของลูกล้อได้พร้อมกัน
รหัสสินค้า |
---|
TYNRK100 |
TYNRK130 |
TYNRK150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 399.00 | TRC PLATE CASTER(NYLONRUBBER) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | 102 | 4989999531640 | 278-2545 | 750 | ||
฿ 717.46 | TRC PLATE CASTER(NYLONRUBBER) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | 163.2 | 4989999531657 | 278-2553 | 1110 | ||
฿ 783.50 | TRC PLATE CASTER(NYLONRUBBER) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | 183.6 | 4989999531664 | 278-2561 | 1260 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | สเปค | ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนแนวรัศมี |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง