1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดสตริปพร้อมซี่โครงสำเร็จรูป

TRASCONAKAYAMA

ชนิดสตริปพร้อมซี่โครงสำเร็จรูป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,687.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·คุณสมบัติกันเสียงป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันแมลง และความชื้นได้ดีเยี่ยม
·หลีกเลี่ยงอากาศร้อน / เย็นให้น้อยที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ
·มุม แผ่น จะถูกลบออก (การประมวลผลแบบ แบบกลม) เพื่อความปลอดภัย
·หลีกเลี่ยงอากาศร้อน / เย็นให้น้อยที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ
·ใช้เป็น พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ห้องแช่แข็งเพื่อสร้างอุณหภูมิที่แตกต่างกันในห้องเดียวกันได้อย่างง่ายดาย
·คุณสมบัติกันเสียงป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันแมลง และความชื้นได้ดีเยี่ยม
·รุ่นยางมีซี่โครงทั้งสองข้างเพื่อป้องกันความเสียหายและทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้แฮนด์ลิฟท์ผ่าน

การใช้งาน:
·ม่านและ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สำหรับโรงงาน โกดัง ฯลฯ

คุณสมบัติ

● แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ยอดเยี่ยมในการพิสูจน์เสียงการป้องกันฝุ่นการป้องกันแมลงและการพิสูจน์ความชื้น
● ป้องกันการหลบหนีของอากาศเย็นและร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นและ การทำความร้อน
● ขอบด้านมุมสี่เหลี่ยมของแผ่นงานถูกตัด (พิจารณาจากการประมวลผลขอบ) พิจารณาด้านความปลอดภัย

การใช้

● ผ้าม่านและ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ทางเข้าเช่นโรงงานและโกดัง

สเปค

● ชนิด: ชาร์จด้วย ริบ
● สี: โปร่งใส
● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 200 x 30
● ความหนา (มม.): 2

วัสดุ

● โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)
รหัสสินค้า
TSR-220-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,687.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ค่าใช้จ่ายยาง ความกว้าง(มิลลิเมตร) 200 ความยาว(ม.) 30
ความหนา(มิลลิเมตร) 2 สี ความโปร่งใส วัสดุ โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)
การขัดเงา ป้องกันไฟฟ้าสถิต (10 10 ) ปริมาณ 1 ม้วน JAN Code 4989999277760
รหัสการสั่งซื้อ 447-3850 มวล(กิโลกรัม) 15.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSR-220-30 ในชุด ชนิดสตริปพร้อมซี่โครงสำเร็จรูป