(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผลิตจาก อะลูมิเนียม
ช่วงเวลาของการลดความเฉื่อยเป็น ปัจจัย สำคัญในการควบคุมประสิทธิภาพของ ระบบ เมื่อตั้งค่าตำแหน่ง อุปกรณ์ควบคุม เซอร์โวความเร็วสูงการใช้ความเร็วสูงที่ โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ ทำได้โดยใช้ พูลเล่ย์ อะลูมิเนียม ที่เหมาะสำหรับ APล็อค
·กำลังส่งแรงบิดสูง
ใช้อลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูงในการส่งแรงบิดดังนั้นจึงสามารถใช้ได้กับรอกอะลูมิเนียมเท่านั้น แต่ยังใช้กับรอกเหล็กทั่วไปได้อีกด้วย
·เหมาะสมที่สุดสำหรับห้องสะอาด
โบลท์ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้ไฟฟ้าเป็น มาตรฐาน สำหรับ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก อะลูมิเนียม ทำให้เหมาะสำหรับห้องที่สะอาด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางดุม (Ø) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 797.35 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 2.0 ถึง 20.0 | 16 | 6 | ||
฿ 797.81 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 2.0 ถึง 20.0 | 19 | 11 | ||
฿ 798.28 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 2.0 ถึง 20.0 | 21 | 18 | ||
฿ 798.59 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 2.0 ถึง 20.0 | 23 | 20 | ||
฿ 844.25 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 20.1 ถึง 50.0 | 24 | 24 | ||
฿ 844.72 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 20.1 ถึง 50.0 | 26 | 40 | ||
฿ 890.53 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 50.1 ถึง 70.0 | 28 | 52 | ||
฿ 890.84 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 50.1 ถึง 70.0 | 29 | 56 | ||
฿ 891.31 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 50.1 ถึง 70.0 | 30 | 60 | ||
฿ 891.31 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 17 | 70.1 ถึง 100.0 | 31 | 88 | ||
฿ 978.14 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 70.1 ถึง 100.0 | 32 | 92 | ||
฿ 982.48 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 | 70.1 ถึง 100.0 | 33 | 96 | ||
฿ 1,154.19 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 20 | 150.1 ถึง 200.0 | 38 | 176 | ||
฿ 1,200.48 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 200.1 ถึง 300.0 | 40 | 232 | ||
฿ 1,201.24 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 24 | 200.1 ถึง 300.0 | 42 | 256 | ||
฿ 1,201.69 ฿ 635.21 | KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 200.1 ถึง 300.0 | 43 | 270 | ||
฿ 1,383.06 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28 | 200.1 ถึง 300.0 | 46 | 290 | ||
฿ 1,429.05 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 300.1 ถึง 500.0 | 48 | 320 | ||
฿ 1,429.66 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | 300.1 ถึง 500.0 | 50 | 352 | ||
฿ 1,480.50 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 500.1 ถึง 700.0 | 57 | 576 |
กำลังโหลด …
ชนิด | Flanged | อยู่ตรงกลาง | ไม่ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | Alumite | โครงสร้างกระชับ | กรวยชนิดเดียว | วิธีการขัน | เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง