(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ตัวอย่างการใช้งาน]
· โบลท์ติดตั้งบล็อคลูกเบี้ยว CLS58CB บล็อคคงที่ CLS50FB (แบบ S)
· เหมาะกับแบบร่องตัว T
รหัสสินค้า |
---|
CLS-T14M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | ร่องร่อง | บล็อค หัวล็อค ใช้งานได้ | บล็อค ยึดอยู่กับที่ ใช้งานได้ | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 863.92 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M12×1.75-25L | สำหรับ 14 | CLS58CB | - | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | S45C |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CLS-T14M12 ในชุด ร่องนัทตัว T (แบบ S)
รหัสสินค้า |
---|
CLS-T14M10 |
CLS-T16M10 |
CLS-T16M12 |
CLS-T18M10 |
CLS-T18M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | ร่องร่อง | บล็อค หัวล็อค ใช้งานได้ | บล็อค ยึดอยู่กับที่ ใช้งานได้ | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 863.92 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10×1.5-25L | สำหรับ 14 | - | CLS50FB | 25 | ||
฿ 867.02 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10×1.5-30L | สำหรับ 16 | - | CLS50FB | 30 | ||
฿ 858.51 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M12×1.75-30L | สำหรับ 16 | CLS58CB | - | 30 | ||
฿ 870.12 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10×1.5-35L | สำหรับ 18 | - | CLS50FB | 35 | ||
฿ 870.12 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M12×1.75-30L | สำหรับ 18 | CLS58CB | - | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง