(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หมุดล็อคตำแหน่งแบบทำงานด้วยมือที่มีความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· สามารถกำหนดและปล่อยตำแหน่งการดึงเดือยล็อคกลับได้อย่างง่ายดายโดยการดึงปุ่มบิด
· เมื่อปล่อย สปริงภายในจะดันให้หัวสูบกลับสู่ตำแหน่งเดิม
· ชนิดความแม่นยำสูง
· สามารถเลือกวัสดุบอดี้เป็นเหล็กกล้าหรือสแตนเลสก็ได้
· สามารถดึงหมุดเข้าแบบแมนนวลได้ ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่คุณต้องการยกเลิกการล็อคและวางตำแหน่งแบบแมนนวล
[การใช้งาน]
· ชนิดความแม่นยำสูง ใช้ร่วมกับข้อต่อบุชชิ่งเฉพาะ (HPNDX-TB)
HPNDX-TW (เหล็กกล้า)
HPNDX-TW-SUS (SUS)
Drawing ระบุขนาดของหมุดล็อคตำแหน่ง (ชนิดเทเปอร์ ความแม่นยำสูง)
ขนาด | d (0) (-0.05) | S | S1 | M | L1 | D | L | D1 (0) (-0.02) | L2 | d1 (H7) | D3 | W1 | T1 | W | T | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPNDX-TW HPNDX-TW-SUS | 10 | 5 | 5 | 4 | M10 × 1 | 17 | 21 | 43.5 | 8 | 3 | 6 | 6 | -0.01-0.02 | 13 | 7 | 17 | 5 | 2 |
12 | 6 | 6 | 5 | M12 × 1.5 | 20 | 25 | 51.7 | 10 | 8.5 | 8.5 | -0.01-0.03 | 14 | 8 | 19 | 6 | 3 | ||
16 | 8 | 8 | 7 | M16 × 1.5 | 26 | 33 | 68 | 13.5 | 4 | 11 | 11 | 19 | 10 | 24 | 8 | |||
20 | 10 | 10 | 9 | M20 × 1.5 | 28 | 74 | 17 | 22 | 12 | 30 | 10 |
ตารางขนาดของหมุดล็อคตำแหน่ง (ชนิดเทเปอร์ ความแม่นยำสูง)
ชนิด | บอดี้หลัก | ลูกบิด | คอยล์สปริง | ส่วนปลาย |
---|---|---|---|---|
HPNDX-TW | SUM22L การรมดำ Black Oxide | โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | SUS302WPA | SUM22L HRC58 ถึง 62 |
HPNDX-TW-SUS | SUS303 | SUS420 HRC53 ถึง 55 |
รายละเอียดชิ้นส่วนของหมุดล็อคตำแหน่ง (ชนิดเทเปอร์ ความแม่นยำสูง)
เหล็กกล้า | SUS | โหลด (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | น้ำหนัก (กรัม) | ข้อต่อบุชชิ่งเฉพาะที่สามารถใช้งานได้ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | ขนาด | ||||||||||||
HPNDX10TW | HPNDX10TW-SUS | 5 ถึง 12 | 22 | HPNDX-TB HPNDX-TB-SUS | 10 | |||||||||
HPNDX12TW | HPNDX12TW-SUS | 6 ถึง 14 | 37 | 12 | ||||||||||
HPNDX16TW | HPNDX16TW-SUS | 15 ถึง 35 | 86 | 16 | ||||||||||
HPNDX20TW | HPNDX20TW-SUS | 15 ถึง 34 | 117 | 20 |
รหัสสินค้า |
---|
HPNDX10TW |
HPNDX10TW-SUS |
HPNDX12TW |
HPNDX12TW-SUS |
HPNDX16TW |
HPNDX16TW-SUS |
HPNDX20TW |
HPNDX20TW-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เพลา OD (มิลลิเมตร) | d (Ø) | S (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | L (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนปลาย | การชุบแข็งส่วนปลาย | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,593.50 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 43.5 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 2,288.62 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | 43.5 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | ไม่ | ||
฿ 1,752.55 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 6 | 6 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 51.7 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 2,524.40 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | 6 | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | 51.7 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | ไม่ | ||
฿ 2,307.42 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 8 | 8 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 68 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 3,232.22 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 8 | 8 | [สเตนเลส] SUS303 | 68 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | ไม่ | ||
฿ 2,767.48 ฿ 1,643.88 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 74 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 3,793.35 ฿ 2,090.52 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 74 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | ไม่ |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | กลไก ล็อค | กลับ | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน | สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย | ไม่ |
น๊อตตัวเมีย | นัทเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง