(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีการรับประกัน 2 ปีสำหรับการเปิด / ปิด 1,000,000 รายการมีหลาย ตำแหน่ง และสามารถใช้เป็น APC ได้
รหัสสินค้า |
---|
MBV-4LDII-MP-R |
MBV-ISO160LDII-MP-B |
MBV-ISO160LDII-MP-R |
MBV-NW80LDII-MP-R |
MBV-NW100LDII-MP-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน ขนาดเกลียว | ประเภทตำแหน่ง มอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115,363.62 | FGI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 22 วัน | JIS | 100 | ประเภท R | ||
฿ 137,736.70 | FGI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 22 วัน | ISO | 150 | ประเภท B | ||
฿ 137,736.70 | FGI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 22 วัน | ISO | 150 | ประเภท R | ||
฿ 111,142.27 | FGI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 22 วัน | NW | 80 | ประเภท R | ||
฿ 138,580.98 | FGI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 22 วัน | NW | 100 | L-type |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วสุญญากาศ ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | ระบบ AC servo | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | หน้าแปลน | ปริมาณการรั่วไหล(Pa · m3 / s) | 1.0 x 10 -9 หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง