1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทสี่เหลี่ยม (เหล็กกล้า)

นัทสี่เหลี่ยม (เหล็กกล้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม [ชนิด น๊อตตัวเมีย] น็อตล็อคก่อนประกอบ [สเปค] เทียบเท่ากับ SWCH

รหัสสินค้า
NSM-04-3
NSM-04-4
NSM-05-5
NSM-06-3
NSM-06-4
NSM-06-5
NSM-06-6
NSM-08-4
NSM-08-5
NSM-08-6
NSM-08-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานSeries จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 4.04

NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์M3

฿ 1.52

NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์M4

฿ 4.84

NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เฟรม สายพานลำเลียง NIC autotecM5

฿ 4.55

NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M3

฿ 4.55

NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M4

฿ 4.55

NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M5

฿ 2.02

NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M6

฿ 6.92

NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M4

฿ 6.92

NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M5

฿ 6.92

NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M6

฿ 4.23

NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย น็อตขันเกลียวประกอบล่วงหน้า ฟังก์ชั่น มาตรฐาน วัสดุ เหล็ก
ล็อค ไม่มี