(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางกันกระแทก
ยางกันกระแทก เป็นอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับติดตั้งร่วมกับขาฉิ่งปรับระดับ ทำหน้าที่ป้องกันการสั่นสะเทือน และป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นที่ติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
- ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความสูง) (mm.): 20 X 12
- รองรับการใช้งานร่วมซีรี่ส์ : M4
- วัสดุ : SBR, SUS430
- สี : สีดำ
- น้ำหนัก (g): 4
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับรองฐานขาฉิ่ง ที่นิยมใช้สำหรับปรับระดับของเครื่องจักร
ผลิตภัณฑ์ เลือก | ขาตั้งปรับระดับ | วัสดุ | SBR, SUS430 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 12 | OD(มิลลิเมตร) | 20 | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | M4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GOM-04 ในชุด ยางกันกระแทก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง