1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรมพิเศษ ซีรีส์ M6 ซีรีส์ เฟรมปิดร่อง T

CHANNEL COVER

เฟรมพิเศษ ซีรีส์ M6 ซีรีส์ เฟรมปิดร่อง T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเช่น ท่อดักส์ ระบบลำเลียง กระบะใส่น้ำมัน ชั้นวางของ และ บานพับ เป็นต้น ต้องทำเพิ่มเติม, รวมถึงอลูมิเนียมเส้นแบน และ ฉากรีดด้านเท่า

รหัสสินค้า
FSA-06-6-[15-2000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)

-

CHANNEL COVER 1 ชิ้น 6 วัน 1015 ~ 2000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีย์การรีดขึ้นรูป NIC autotec M6 ซีรี่ส์ วัสดุ A6063S-T5 กระบวนการเตรียมผิว การชุบ Alumite (เฉลี่ยมากกว่า 5µm)
กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) Clear Electrodeposition Coating