(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
·ผลิตภัณฑ์ล่าสุดจากโลหะ CK เป็นข้อต่อสแตนเลสพร้อมวัสดุซีลกำจัดปัญหาต่าง ๆ เช่น "การกะเทาะ ", "การปนเปื้อนของ วัสดุ กระบวนการซีล " และ "รอยรั่ว" ในข้อต่อ ส ชนิดเกลียวใน สเตนเลสซีรีย์ สเตนเลส ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารการแพทย์และชิ้นส่วนที่ งานละเอียดไม่จำเป็นต้อง ยาแนว อีกต่อไปนอกจากนี้ยังช่วยลดการวางท่อและการซ่อมแซมได้อีกมาก
รหัสสินค้า |
---|
P-SUS-45L-8A |
P-SUS-45L-10A |
P-SUS-45L-15A |
P-SUS-45L-20A |
P-SUS-45L-25A |
P-SUS-45L-32A |
P-SUS-45L-40A |
P-SUS-45L-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 420.17 ฿ 241.85 | CKKPURESHIRUSUS45DEGREEELBOW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 442.54 | CKKPURESHIRUSUS45DEGREEELBOW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 486.08 | CKKPURESHIRUSUS45DEGREEELBOW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 645.72 | CKKPURESHIRUSUS45DEGREEELBOW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 810.94 | CKKPURESHIRUSUS45DEGREEELBOW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 1,030.45 | CKKPURESHIRUSUS45DEGREEELBOW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,341.63 | CKKPURESHIRUSUS45DEGREEELBOW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,898.85 | CKKPURESHIRUSUS45DEGREEELBOW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ 45 ° | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | Division แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง