1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางเลื่อนประตู, คอนเนคเตอร์แบบสล็อต SS ขนาดมาตรฐาน

SUS SLIDING DOOR/SLIDER

รางเลื่อนประตู, คอนเนคเตอร์แบบสล็อต SS ขนาดมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนมาตรฐาน SF [วัสดุ] โพลีโพรพีลีน [สี] สีเทาอ่อน

รหัสสินค้า
SFA-R71
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 216.67

SUS SLIDING DOOR/SLIDER 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน สำหรับประตูบานเลื่อน พิมพ์ อุปกรณ์เสริม วัสดุ เรซิน
ประเภท ตัวเชื่อมต่อร่อง สี สีเทาอ่อน วัสดุ โพลีโพรพีลีน
ขนาด คอนเนคเตอร์ L (สำหรับซีรีส์ SF40/SF45) ความยาว(มิลลิเมตร) 2000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFA-R71 ในชุด รางเลื่อนประตู, คอนเนคเตอร์แบบสล็อต SS ขนาดมาตรฐาน