1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดมือจับชนิด G

ชุดมือจับชนิด G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 331.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วน มาตรฐาน ของ SF วัสดุ: อะลูมิเนียม (มือจับ/ แผ่นเพลท). เนื้อหาในชุด: · มือจับ ชนิด G, มือจับ แผ่นติดตั้ง ชนิด G, น๊อตตัวเมีย แบบง่าย, หัวหกเหลี่ยม หัวเทเปอร์ สกรูเครื่องจักร

รหัสสินค้า
AZK-30B
AZK-40ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค

฿ 331.67

SUS SPECIAL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สำหรับ 30

฿ 478.20

฿ 224.85

PULL FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สำหรับ 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ประเภท U, ความผิดปกติ วิธีการติดตั้ง เกลียวใน วัสดุ A6063