(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด สต๊อปเปอร์ ประตูสำหรับประตูบานพับ (สำหรับ 40)
ฉากเหล็กยึดสำหรับอะลูมิเนียมเฟรม เป็นสินค้าทั่วไปที่ใช้สำหรับยึดอะลูมิเนียมเฟรม สินค้าชิ้นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์จากแบรนด์ SUS
[คุณสมบัติ]
- ขนาด (LXWXH) (mm.): 40x30x40
- ความหนา (mm.): 6
- อุปกรณ์ในชุด : ประกอบด้วย ฉากอะลูมิเนียม AZ, โบลท์หกเหลี่ยม, นัทแบบใส่ง่าย S และ แหวนแบน
- วัสดุ : อะลูมิเนียม
- น้ำหนัก (g): 34
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการติดตั้งรั้วนิรภัยสำหรับเครื่องจักร
ผลิตภัณฑ์ เลือก | พุก | วัสดุ | วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียม อัด |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AZK-40F ในชุด ชุด สต๊อปเปอร์ ประตูสำหรับประตูบานพับ (สำหรับ 40)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง