(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
AZ เหล็กยึด สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ 30 ชุด
ฉากเหล็กยึดสำหรับอะลูมิเนียมเฟรม เป็นสินค้าทั่วไปที่ใช้สำหรับยึดอะลูมิเนียมเฟรม สินค้าชิ้นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์จากแบรนด์ SUS
[คุณสมบัติ]
- ความสูงของชิ้นงาน (mm.) : 146
- รูปร่าง : ตัว C
- รองรับการใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ : AZ-3030 และ AZ-3060
- วัสดุ : SS400 / SPCC
- น้ำหนัก (g): 1122
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดอะลูมิเนียมเฟรมกับพื้นผิวต่างๆ อย่างแน่นหนา ตัวอย่างเช่น ยึดฐานเครื่อง, ยึดเสารั้วนิรภัย เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ เลือก | พุก | สเปค | ประเภท C | วัสดุ | SS400/SPCC |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AZK-303 ในชุด AZ เหล็กยึด สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ 30 ชุด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง