(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนมาตรฐาน SF [วัสดุ] A6N01S-T5 พร้อมตัวเลือกกระบวนการชุบผิว: อโนไดซ์
รหัสสินค้า |
---|
SFK-E01 |
SFK-E02 |
SFK-E03 |
SFK-E04 |
SFK-E05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 410.19 ฿ 198.12 | CLAMP/HOLDER/HOOK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | ||
฿ 410.50 | SUS CLAMP/HOLDER/HOOK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | ||
฿ 410.81 ฿ 198.42 | CLAMP/HOLDER/HOOK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ||
฿ 410.96 | CLAMP/HOLDER/HOOK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ||
฿ 411.12 | SUS CLAMP/HOLDER/HOOK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ที่ยึดสายเคเบิล / แคลมป์ | วัสดุ | อลูมิเนียม | วัสดุ | A6N01S-T5 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบอโนไดซ์ | ชุดเนื้อหา | แคลมป์ยึดเพลส φ□×1/โบลท์หัวจมซ็อคเก็ตหกเหลี่ยม (M5×15) สแตนเลส × 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง