(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดกลางสำหรับใช้กับแคลมป์ยึด, ตัวยึด และแหวนยึดสายเคเบิล SF
รหัสสินค้า |
---|
C1R-A3C |
C1R-L3C |
C1R-L3W |
C1R-S3C |
C1R-S3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | เฟรม มี | เกรด ไม่ลุกติดไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 375.54 ฿ 179.43 | CLAMP/HOLDER/HOOK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กึ่งโปร่งแสง | ซีรีส์ SF ขนาด SS (ความกว้างร่อง 6 มม.) | - | ||
฿ 397.96 ฿ 191.62 | CLAMP/HOLDER/HOOK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กึ่งโปร่งแสง | ซีรีส์ SF ขนาด L (ความกว้างร่อง 10 มม.) | - | ||
฿ 298.25 ฿ 191.63 | CLAMP/HOLDER/HOOK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีขาว | ซีรีส์ SF ขนาด L (ความกว้างร่อง 10 มม.) | V-0 | ||
฿ 386.60 ฿ 185.68 | CLAMP/HOLDER/HOOK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กึ่งโปร่งแสง | ซีรีส์ SF ขนาด L (ความกว้างร่อง 8 มม.) | - | ||
฿ 386.60 ฿ 185.68 | CLAMP/HOLDER/HOOK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีขาว | ซีรีส์ SF ขนาด L (ความกว้างร่อง 8 มม.) | V-0 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีโพรพีลีน | ปริมาณ(ชิ้นต่อกล่อง) | 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง