(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์/ตัวยึด/แหวนยึดสายเคเบิลตะขอสำหรับ SF ขนาดเล็กพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
C1R-A1C |
C1R-A1W |
C1R-S1C |
C1R-S1W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | เฟรม มี | เกรด ไม่ลุกติดไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 485.25 ฿ 238.35 | CLAMP/HOLDER/HOOK | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กึ่งโปร่งแสง | ซีรีส์ SF ขนาด SS (ความกว้างร่อง 6 มม.) | - | ||
฿ 456.13 | SUS CLAMP/HOLDER/HOOK | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สีขาว | ซีรีส์ SF ขนาด SS (ความกว้างร่อง 6 มม.) | V-0 | ||
฿ 497.07 ฿ 289.15 | CLAMP/HOLDER/HOOK | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กึ่งโปร่งแสง | ซีรีส์ SF ขนาด L (ความกว้างร่อง 8 มม.) | - | ||
฿ 481.67 ฿ 289.15 | CLAMP/HOLDER/HOOK | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีขาว | ซีรีส์ SF ขนาด L (ความกว้างร่อง 8 มม.) | V-0 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ที่ยึดสายเคเบิล / แคลมป์ | วัสดุ | เรซิน | วัสดุ | โพลีโพรพีลีน |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ชิ้นต่อกล่อง) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง