(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วน มาตรฐาน ของ SF [วัสดุ]CSM60° ±5° (ยางสังเคราะห์) สีเทาอ่อน [ความยาว] 5,000 มม.
พิมพ์ | แผงยึดร่อง | วัสดุ | เรซิน | ประเภท | ยางยึดพาแนล |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | CSM 60° ± 5° (ยางสังเคราะห์) สีเทาอ่อน | ความหนาของแผงบังคับ(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 5000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFA-142 ในชุด ยางยึดพาแนล 30
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง