(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]·CSM60° ±5° (ยางสังเคราะห์)[สี] สีเทาอ่อน
พิมพ์ | แผงยึดร่อง | วัสดุ | เรซิน | ประเภท | ยางยึดพาแนล |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | CSM 60° ± 5° (ยางสังเคราะห์) | สี | สีเทาอ่อน | ความหนาของแผงบังคับ(มิลลิเมตร) | 3 |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 5000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFA-141 ในชุด ยางยึดพาแนล 2030 (ชนิดใส่ปลายพาแนล)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง