(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนทั่วไป SF
เหล็กยึดแบบเรียบ D รุ่น SSB เป็นรุ่นกลับด้านตรงข้าม
สินค้านี้ไม่มีส่วนยื่น ทำให้สามารถติดตั้งลงบนพื้นผิวเรียบได้
เทป เหล็กยึด | ฉากยึด แบบแท็บ | Series | SUS SF20 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 6 มม.) | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ร่องของแถว | ตำแหน่ง แท็บ | ด้วย แท็บ ด้านเดียว | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) | ขา ฉากยึด ริบ ด้านเดียว |
ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | ADC-12 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFK-038 ในชุด ฉากยึด D Flat SS-B
รหัสสินค้า |
---|
SFJ-037 |
SFJ-038 |
SFK-037 |
SFK-037S |
SFK-038S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แตะเบา ๆ | สเปค | วัสดุอุปกรณ์เสริม (สลักเกลียวและน็อต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 66.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบไม่มีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 79.20 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบมีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 94.59 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า | ||
฿ 97.92 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 117.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | แบบมีต๊าป | ชุด | สแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง