1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากแผ่น S L

ฉากแผ่น S L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนทั่วไป SF สำหรับซีรีส์ SUS SF40 / 45 (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) จะติดตั้งจากด้านนอกของ เฟรม

รหัสสินค้า
SFJ-126SSALE
SFJ-127SSALE
SFJ-131SSALE
SFJ-132S
SFK-126SSALE
SFK-127S
SFK-131S
SFK-132S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 66.00

฿ 39.71

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7534รายการเดียว

฿ 95.70

฿ 57.53

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8038รายการเดียว

฿ 140.25

฿ 84.26

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15534รายการเดียว

฿ 141.67

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 17038รายการเดียว

฿ 137.92

฿ 64.11

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7534ชุด

฿ 179.07

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 8038ชุด

฿ 293.65

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 15534ชุด

฿ 312.50

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 17038ชุด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม ซีรีย์การรีดขึ้นรูป SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) วัสดุ สเตนเลส