1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากแผ่น S SS

ฉากแผ่น S SS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนทั่วไป SF สำหรับซีรีส์ SUS SF20 จะติดตั้งจากด้านนอกของ เฟรม

รหัสสินค้า
SFJ-109SSALE
SFJ-110SSALE
SFJ-111SSALE
SFJ-121SSALE
SFJ-124S
SFJ-128SSALE
SFK-109SSALE
SFK-110SSALE
SFK-111SSALE
SFK-121SSALE
SFK-124SSALE
SFK-128SSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 125.40

฿ 75.34

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน L-type8585รายการเดียว

฿ 125.40

฿ 75.34

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท T, cross-Shaped10090รายการเดียว

฿ 169.95

฿ 102.07

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท T, cross-Shaped13080รายการเดียว

฿ 103.95

฿ 62.47

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท แบบเหลี่ยม5040รายการเดียว

฿ 37.95

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน ประเภท แบบเหลี่ยม3616รายการเดียว

฿ 67.65

฿ 40.69

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท แบบเหลี่ยม8016รายการเดียว

฿ 216.67

฿ 108.92

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน L-type8585ชุด

฿ 217.50

฿ 108.90

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท T, cross-Shaped10090ชุด

฿ 306.67

฿ 154.81

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท T, cross-Shaped13080ชุด

฿ 198.75

฿ 99.55

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท แบบเหลี่ยม5040ชุด

฿ 82.50

฿ 42.60

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท แบบเหลี่ยม3616ชุด

฿ 155.10

฿ 93.17

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท แบบเหลี่ยม8016ชุด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีย์การรีดขึ้นรูป SUS SF20 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 6 มม.) วัสดุ สเตนเลส