1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SF30 ทีนัท S (ใส่ก่อนประกอบ)

SF30 ทีนัท S (ใส่ก่อนประกอบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย (สำหรับ อลูมิเนียมเฟรม) SF30 น็อตร่องตัว T S (การใส่ก่อนการประกอบ)

รหัสสินค้า
SFB-001SALE
SFB-002
SFB-005SALE
SFB-006
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 15.00

฿ 9.10

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M5

฿ 15.00

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M6

฿ 15.00

฿ 9.10

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M3

฿ 15.00

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย น็อตขันเกลียวประกอบล่วงหน้า Series SUS SF30 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.) ฟังก์ชั่น มาตรฐาน
วัสดุ เทียบเท่ากับ S10C ล็อค ไม่มี