1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SF20 ทีนัท SS (ใส่ก่อนประกอบ)

SF20 ทีนัท SS (ใส่ก่อนประกอบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น็อตร่องตัว T สำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม SF20 ซีรีส์
เป็น สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มีหลากหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
· การประกอบล่วงหน้า: เม็ดมีด จากปลาย ร่อง ก่อนประกอบ
· เหมาะสำหรับ: โปรไฟล์ อะลูมิเนียม ซีรีส์ SF20 (ความกว้าง ร่อง 6 มม.)
· อุปกรณ์รองรับท่อ ขนาด สลักเกลียว ได้: M3, M4 และ M5
· วัสดุ: S10C (เทียบเท่า)
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้กับ สลักเกลียว และ อะลูมิเนียม โปรไฟล์ รุ่น SF20 (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) ประกอบเข้ากับ ส่วนประกอบ เครื่องจักร

รหัสสินค้า
SFB-011
SFB-012
SFB-013
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 15.00

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M3

฿ 15.00

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M4

฿ 15.00

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย น็อตขันเกลียวประกอบล่วงหน้า Series SUS SF20 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 6 มม.) ฟังก์ชั่น มาตรฐาน
วัสดุ เทียบเท่ากับ S10C ล็อค ไม่มี