1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุโครงสร้างอลูมิเนียม SF30, ชนิดร่องกว้าง 8 มม., แคลมป์พาแนล W

วัสดุโครงสร้างอลูมิเนียม SF30, ชนิดร่องกว้าง 8 มม., แคลมป์พาแนล W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับการใช้งาน กับซีรีส์ SF30 ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม. [วัสดุ] โพลีโพรพีลีน

รหัสสินค้า
SFA-XA4/L[50-1999/1]
SFA-XB4/L[50-1999/1]
SFA-XB4/L[50-1999/1]/K
SFA-XB4/L[50-1999/1]/K-DVW
SFA-XB4/L[50-1999/1]/KDVW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท วัสดุ ความหนาของแผงบังคับ
(มิลลิเมตร)
เฟรม มี ความยาว
(มิลลิเมตร)
งานเพิ่มเติม (1)ความยาว
(มิลลิเมตร)

-

SUS PANEL PRESSER 1 ชิ้น 7 วัน ภายในโพลีโพรพีลีน4–6ซีรีส์ SF30 (ร่องกว้าง 8 มม.)--50 ~ 1999

-

SUS PANEL PRESSER 1 ชิ้น 7 วัน ด้านนอกโพลีโพรพีลีน4–6ซีรีส์ SF30 (ร่องกว้าง 8 มม.)50 ~ 1999NA-

-

SUS PANEL HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -------

-

SUS PANEL HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -------

-

SUS PANEL HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน -------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แผงยึดร่อง วัสดุ เรซิน