1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ตัวยึดแม่เหล็กMC-583

CATCHES

ตัวยึดแม่เหล็กMC-583
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 343.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดแม่เหล็ก MC-583
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ: 5 กก
· สกรู ยึด ตัวเครื่อง หลัก: ส สกรู ไม้ จมกลม 3.1 x 13 มม.
· ตัวรับสัญญาณ: สกรู การคว้านรูเทเปอร์ 2.7 × 13 มม.
[การใช้งาน]
· สำหรับจัดเก็บเฟอร์นิเจอร์

รหัสสินค้า
MC583 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 343.00

฿ 274.13

CATCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แบบเหลี่ยม ป้องกันลื่นหลุด(N) 49
ความยาว L(มิลลิเมตร) 50 กว้าง(มิลลิเมตร) 17 วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 3 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม A จับ แผ่นเพลท การมี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่นเหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่
วัสดุ พื้นผิว แผ่นเพลท ดึงดูด เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว แผ่นเพลท ดึงดูด ชุบผิวโครเมี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC583 ในชุด ตัวยึดแม่เหล็กMC-583